??
CAD model selection
K0632.002412
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0632 - Indexing plungers stainless steel
Bill of material
K0632.002412
BESTKIPP
Order No.
K0632.002412
MATERIAL
Main
Stainless steel
SS
Steel key
1.4034
PILZGRIFF
Mushroom grip
-
ARRETIERSTIFT
locating pin
hardened
FORM
Form
B
AUSF
version
non-lockout type with locknut
POS
Position
mm
GR
size
4
D
diameter
12 mm
D1
thread
M 20 x 1,5
D2
diameter
33 mm
L
Length
87.0 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
14 mm
L3
Length
25 mm
L4
Length
0.0 mm
H
height
12.0 mm
SW1
width across flats
22 mm
SW2
width across flats
30
F
chamfer 30°
2.8 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
15.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
39 N
GEW
Approx. weight
0.2472 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245009992
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions